Composants Compatibles Hydrogène
De nombreuses applications
La technologie des piles à hydrogène nécessite des composants pour systèmes fluides d’une grande fiabilité pour remplir l’hydrogène
des cylindres de stockage et transférer le gaz vers la pile à combustible du véhicule. Swagelok propose une large gamme de
composants compatibles avec l'hydrogène pour systèmes fluides utilisables dans de nombreuses applications liées à ce gaz, notamment dans l’infrastructure nécessaire pour produire, transporter, comprimer et stocker l'hydrogène et dans les systèmes embarqués à bord des véhicules.
Nos composants
La large gamme de composants compatibles hydrogène proposée par Swagelok convient à des pressions d'utilisations comprises entre 30bar (435psig) et 1378bar (20 000psig).
Pour une utilisation à bord des véhicules, Swagelok propose des composants comme :
- Raccords assemblés à la clé dynamométrique
- Raccords moyenne pression série FK
- Raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO®
- Raccords à étanchéité de surface métallique avec joint métallique VCR®
- Manomètres
- Flexibles entièrement métalliques
- Tubes Swagelok
- Solutions sur mesure
Swagelok®, p. ex. des conduites d’alimentation cintrées sur machine à commande numérique

Pour les applications liées aux infrastructures, retrouvez des composants Swagelok comme :
- Tubes et raccords pour tubes Swagelok
- Tubes et raccords moyenne pression série FK
- Vannes à boisseau sphérique moyenne pression série FKB
- Clapets anti-retour série IPT
- Tubes et raccords filetés à extrémité conique série IPT
- Vannes à boisseau sphérique série AFS
- Flexibles séries FJ, FL, FM et FX
- Manomètres modèle S
- Raccords filetés
- Solutions sur mesure Swagelok – systèmes de remplissage, de distribution, de priorité, panneaux de commande et manifolds.