Solutions sur mesures
Vous concevez ! Nous réalisons
- Assemblage de composants
- Manos assemblés
- Location d'outillages
- Exemples de réalisations
- Pourquoi Swagelok ?
- Demande d'informations
Vous avez un projet ?
Nous vous aidons à le concrétiser
Nous vous aidons en construisant des assemblages pour vos systèmes fluides.
Nos assemblages sont testés, vérifiés et emballés – et tous bénéficient de la garantie à vie Swagelok®.
Nous réalisons l’assemblage que vous avez vous-même conçu pour mettre au point une nouvelle solution.
Les assemblages sont réalisés avec des composants Swagelok®, mais nous pouvons également y intégrer entre autres des câblages, de l'automatisation, des transmetteurs, des relais ou des pompes.
Vous ne disposez que d'un schéma préliminaire ? peu importe !
Il n'est jamais trop tôt pour demander conseil à nos équipes :
- Dessins CAO sur Solidworks
- Schémas de tuyauterie et d'instrumentation
- Aide à la sélection des composants
- Nomenclature
- Services professionnels (cintrage, soudures)
- Tests visant à garantir le système

Diminuez vos coûts de:
- Planification
- Assemblage
- Achats
Nos mano détendeurs assemblés
Les détendeurs Inox Swagelok ont une garantie à vie limitée. En cas de défaillance il suffit de changer le clapet. La maintenance est aisée, un détendeur Swagelok ne se jette pas ! Pensez qualité et coût à long terme
Pression d'entrée |
Pression de contrôle | Connexion bouteille | Connexion de sortie | |
248 bar | 0 à 0,68 bar | Type C , gaz neutre | 1/4 femelle NPT | |
248 bar | 0-1,7 Bar | Type C , gaz neutre | 1/4 femelle NPT | 🔎 |
248 bar | 0-3,4 Bar | Type C , gaz neutre | 1/4 femelle NPT | 🔎 |
248 bar | 0-6,8 Bar | Type C , gaz neutre | 1/4 femelle NPT | 🔎 |
248 bar | 0-17,2 Bar | Type C , gaz neutre | 1/4 femelle NPT | 🔎 |
248 bar | 0-34,4 Bar | Type C , gaz neutre | 1/4 femelle NPT | 🔎 |

Caractéristiques techniques
- Inox 316 - - Connexion bouteille Type "C"
- Connexions entrée - sortie = 1/4'' Femelle NPT
- Siège PCTFE, Température max.= 80°C
- Cv = 0.06 - Sans évent
- Poignée standard Nylon vert, sans montage panneau
- 2 Manomètres entrée / sortie
Location d'outillages
Nous nous engageons à vos côtés en vous proposant un service de location d'outillage er d'équipements utiles à la réalisation de vos chantiers
Machine à souder orbitale automatique
Pour tubes de 3 à 12 mm et 1/8'' à 1/1''
Cintreuse de tube électrique ou manuelle
Dresseuse de face pour tube
6 à 12 mm et 1/4'' à 1/2'
Pré sertisseuse hydraulique de raccords

![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Pourquoi Swagelok?
Qualité
La qualité est notre priorité N°1. Notre garantie, nos diverses certifications et brevets et notre réputation le démontrent.
Large choix
Avec plus de 6,000 références standards disponibles en stock et une infinité d'articles usinables à la demande
Garantie
Derrière chaque produit ou assemblage Swagelok il y a une garantie à vie, preuve du haut niveau de qualité
Responsibilité
Nous détournons 60% de nos déchets, consommons moins d'énergie et réutilisons ou recyclons les ressources .
Collaborateurs
Swagelok compte 5,400 collaborateurs qualifiés et enthousiastes dans le monde. Nous attirons les meilleurs talents que nous formons en permanence .
Innovation
Nous avons 6 centres d'innovation dans le monde. De l'exploration de Mars à la rationalisation des opérations, Swagelok repousse les limites
Contactez nous
Complétez ce formulaire pour commencer, nous pourrons ainsi
- Discuter de vos projets en cours ou futurs
- Vous présenter des examples de solutions réalisées pour des sociétés dans des industries similaires à la vôtre
- Répondre à vos questions techniques
- Vous proposer un PID
Nous contacter n'engendre aucun frais ou engagement de votre part. Nous sommes là pour vous aider !
Si vous préférez nous contacter par téléphone: 01 69 18 96 00
Demande d'informations