alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
SWAGELOK PARIS

Distributeur agrée pour la vente et le service

Nos manos-détendeurs assemblés

Commencez par choisir votre
MANO-DETENDEUR pour gaz neutre !

Les détendeurs Inox Swagelok ont une garantie à vie limitée.  En cas de défaillance il suffit de changer le clapet. La maintenance est aisée, un détendeur Swagelok ne se jette pas !  Pensez qualité et coût à long terme             
                                                   

Sélectionnez votre gamme de pression:

PRESSION D'ENTREE PRESSION DE CONTRÔLE  CONNEXION BOUTEILLE   CONNEXION DE SORTIE   
 248 bar  0 à 0,68 bar  Type C , gaz neutre                 1/4 femelle NPT selectionner
 248 bar   0-1,7 Bar  Type C , gaz neutre   1/4 femelle NPT selectionner
 248 bar   0-3,4 Bar  Type C , gaz neutre   1/4 femelle NPT SELECTIONNER
 248 bar   0-6,8 Bar  Type C , gaz neutre   1/4 femelle NPT SELECTIONNER
 248 bar   0-17,2 Bar  Type C , gaz neutre   1/4 femelle NPT SELECTIONNER 
 248 bar   0-34,4 Bar  Type C , gaz neutre   1/4 femelle NPT selectionner

Caractéristiques techniques 

  • Inox 316 -  - Connexion bouteille Type "C" 
  • Connexions entrée - sortie = 1/4'' Femelle NPT
  • Siège PCTFE, Température max.= 80°C
  • Cv = 0.06 - Sans évent
  • Poignée standard Nylon vert, sans montage panneau
  • 2 Manomètres entrée / sortie 

ACCEDEZ A NOTRE GAMME COMPLETE DE DETENDEURS