alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
SWAGELOK PARIS

Distributeur agrée pour la vente et le service

Vannes à pointeau d'arrêt et de régulation pour moyenne et haute pression

Vannes_pointeau_moyenne_haute_pression

Vannes à pointeau (série IPT)

AchatCatalogue

Les vannes à pointeau de la série IPT sont proposées dans diverses configurations droites ou en angle à 2 ou 3 voies. Un corps en acier inoxydable 316 doté de raccordements haute pression permet des pressions de service allant jusqu'à 4134 bar (60 000 psig). Des vannes à actionnement manuel ou pneumatique sont disponibles. Des vannes fabriquées avec des matériaux sélectionnés selon les normes NACE MR0175/ISO 15156 sont disponibles pour des applications utilisant des gaz acides.

Voir les caractéristiques de conception.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 4134 bar (60 000 psig)
Température jusqu'à 121°C (250°F) avec une garniture en PTFE; jusqu'à 343°C (650°F) avec une garniture en Grafoil®
Matériau du corps acier inoxydable 316
Matériau de garniture PTFE
Raccordements d'extrémité
Type Raccordement conique et fileté moyenne et haute pression, raccord pour tube moyenne pression Swagelok (FK), filetage NPT

Vannes à pointeau haute pression (série Sno-Trik)

AchatCatalogue

Un corps en acier inoxydable 316 écroui et des raccordements d'extrémité haute pression permettent des pressions de service allant jusqu'à 3102 bar (45 000 psig).

Caractéristiques techniques

Pression de service Jusqu'à 3102 bar (45 000 psig)
Température –53 à 454°C (–65 à 850°F)
Matériau du corps acier inoxydable 316
Matériau de garniture PTFE renforcé de fibre de verre
Coefficient de débit Jusqu'à 0,19
Raccordements d'extrémité
Type Filetage cylindrique femelle haute pression, filetage NPT femelle
Dimensions 9/16–18, 3/4–16, 1 1/8–12 et 1/4 po

Vannes d'arrêt et purge (série IPT)

Catalogue

Fabriquées en acier inoxydable 316, les vannes d'arrêt et purge de la série IPT sont proposées dans deux configurations : simple arrêt et purge (pointeau/pointeau) et double arrêt et purge(boisseau sphérique/pointeau/boisseau sphérique ou pointeau/pointeau/pointeau). La configuration double arrêt et purge permet un double isolement positif.

Caractéristiques techniques

Pression de service jusqu'à 1378 bar (20 000 psig)
Température  jusqu'à 121°C (650°F)
Raccordements d'extrémité Filetage NPT femelle : 1/4 à 1 po
Raccord conique et fileté pour moyenne pression : 1/4 à 1 po
Raccord conique et fileté pour haute pression : 1/4, 3/8 et 9/16 poRaccords pour tubes Swagelok moyenne pression

Affichez et achetez nos produits les plus couramment utilisés.

Découvrez plus en détail ce que les produits Swagelok peuvent vous apporter. Parcourez nos catalogues ou localisez un point de vente et centre de services.

Sélection des produits en toute sécurité: Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, de l'installation, du fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention: Ne pas mélangez / ne pas échangez les composants des raccords double bagues Swagelok (ou d'autres produits non régis par les normes de conception industrielle) avec ceux d'autres fabricants.