alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
SWAGELOK PARIS

Distributeur agrée pour la vente et le service

Vannes double arrêt et purge pour moyennes pressions

Vannes double purge et purge moyenne pression

Vannes double arrêt et purge pour moyennes pressions (série IPT)

Catalogue des vannes d'arrêt et purge

Fabriquées en acier inoxydable 316, les vannes d'arrêt et purge de la série IPT sont proposées dans deux configurations : simple arrêt et purge (pointeau/pointeau) et double arrêt et purge (boisseau sphérique/pointeau/boisseau sphérique ou pointeau/pointeau/pointeau). La configuration double arrêt et purge permet un double isolement positif.

Caractéristiques techniques

Pressions de service jusqu'à 1378 bar (20 000 psig)
Températures jusqu’à 121°C (250°F)
Raccordements d'extrémité Filetage NPT femelle : 1/4 à 1 po
Raccord fileté à extrémité conique moyenne pression : 1/4 à 1 po
Raccord fileté à extrémité conique haute pression : 1/4, 3/8 et 9/16 po
Raccords pour tubes moyenne pression série FK Swagelok : 1/4 à 3/4 po

Des questions ? Localiser un point de vente et centre de services

Sélection des produits en toute sécurité : Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Attention : Ne pas mélanger/échanger les composants des raccords pour tubes à deux bagues Swagelok (ou d'autres produits non soumis à une norme de conception) avec ceux d'autres fabricants.