alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
SWAGELOK PARIS

Distributeur agrée pour la vente et le service

Améliorer l’efficacité des systèmes d'échantillonnage avec des sous-systèmes prêts-à-monter

Utiliser des sous-systèmes standard pour simplifier les systèmes d'échantillonnage

Une entreprise peut gagner en efficacité en utilisant des sous-systèmes prêts-à-monter standard, dans la mesure où ceux-ci simplifient la conception des systèmes de contrôle et d'échantillonnage des fluides. Cela permet également de créer un système complètement documenté, ce qui facilitera l’acquisition et l’assemblage des pièces, et assurera une certaine uniformisation des systèmes d’une installation à l’autre partout dans le monde.

using standard subsystems calibration and switching modules

Modules de commutation et d'étalonnage

Un module de commutation et d'étalonnage élimine le risque de contamination en sélectionnant avec précision les lignes de process et d’étalonnage. Le module préconditionne également l'échantillon de manière à ce que celui-ci soit introduit dans l'analyseur à des niveaux de pression, de température, de débit et de filtration appropriés.

fast loop modules

Modules de boucle rapide

Les modules de boucle rapide sont utilisés pour raccourcir le temps de réponse de l’analyseur et faire parvenir à celui-ci des échantillons représentatifs, en particulier lorsque les lignes de transport sont d’une longueur conséquente.

field station modules

Modules de détente locale

Un module de détente locale est utilisé pour réduire la pression d’un gaz au niveau ou à proximité du point d’extraction de l’échantillon. Acheminer les échantillons à une pression plus faible permet de raccourcir le temps de réponse de l’analyseur.

fluid distribution headers

Collecteurs de distribution de fluide

Les collecteurs de distribution de fluide sont utilisés comme des manifolds polyvalents dans des applications diverses traitant des gaz ou des liquides. Offrant un passage d'écoulement aux sorties multiples, il agissent en cela comme une sorte de gros raccord à embranchements.

sample probe modules

Modules de canne de prélèvement

L'utilisation de modules de canne de prélèvement en association avec des vannes adaptées à ces cannes permet d'améliorer la sécurité et la pureté des échantillons, ainsi que la rapidité d'exécution.