alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
SWAGELOK PARIS

Distributeur agrée pour la vente et le service

Le marché Naval

Ce dont nos clients ont besoin c’est d’une réelle expertise dans les applications difficiles telles que les fluides à haute pression, corrosifs ou dangereux, liquides ou gaz. Expertise couplée à une disponibilité et un service mondial. C’est notre capacité à apporter à nos clients des solutions et de la fiabilité sur des réseaux critiques qui a amené de nombreux acteurs du Naval à nous faire confiance. Nous travaillons aussi bien avec la marine militaire que la course au large, la marine de plaisance ou les projets de navire à propulsion alternative (hydrogène, solaire). Le point commun entre toutes ces applications est le besoin absolu en fiabilité sur des réseaux (air respirable, hydraulique, hydrogène, eau de mer) dont la défaillance pourrait mettre en danger le navire et son équipage.

LA MARINE MILITAIRE

Ce que nos correspondants dans le domaine de la construction de bâtiments militaires recherchent chez nous c’est tout d’abord notre maîtrise des alliages
exotiques (tels que l’inconel, l’hastelloy ou le titane), seuls à même de garantir à la fois une résistance dans le temps à l’eau de mer et une utilisation à haute pression.
Nos ingénieurs sont également très présents auprès de leurs homologues chez nos clients pour des missions de conseil dans la conception des systèmes embarqués.
Ceci nous amène à travailler autant sur des bâtiments de surface que sur des sous-marins ou sur les moyens d’essai à terre.

LA PROPULSION ALTERNATIVE

C’est grâce à notre expertise dans les énergies alternatives (Swagelok a mis en place un pôle dédié au sein de l’entreprise) que nous avons pu intervenir sur des projets de navires à propulsion alternative, en particulier l’hydrogène.

Nous avons participé aux projets Energy Observer et Planet Solar. Nous les avons accompagnés dans l’intégration de composants sécurisés sur les réseaux
embarqués d’hydrogène à haute pression (350 bar). Swagelok Paris a également eu le plaisir d’apporter une contribution à un projet hors du commun : Poisson
Pilote. Nous avons pu aider deux jeunes ingénieurs dans la conception et la réalisation d’un prototype de sous marin destiné à traverser la manche. Cet appareil étant à
propulsion humaine, nous avons pris en charge les réseaux d’air respirable.

 

LA COURSE AU LARGE   

Dans la course au large interviennent plusieurs facteurs importants : la fiabilité, la résistance à la pression, la résistance à l’eau de mer et le gain de poids.

Ce sont tous ces points sur lesquels nous avons travaillé avec le Team Macif pour l’optimisation des réseaux hydrauliques à bord du futur trimaran de François Gabart.

 

LA PLAISANCE 

Swagelok travaille également dans le marché, en pleine expansion, de la marine de plaisance. Nous pouvons fournir des composants sur toutes les étapes d’un bateau : de la chaine de fabrication aux systèmes embarqués (tels que les réseaux liquides ou les stations de gonflage de bouteilles de plongée), en passant par les moyens d’essai à terre. Tous les aspects du marché naval nous passionnent et nous mettons à disposition de nos clients des équipes de spécialistes partout dans le monde.