alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
SWAGELOK PARIS

Distributeur agrée pour la vente et le service

L'effet Joules Thomson , c'est quoi ?

Avez-vous déjà vu ceci arriver à votre régulateur ?

 

C’est probablement l’effet Joule-Thomson ! 

En pratique, l'effet Joule-Thomson est obtenu par une chute de la pression du gaz qui permet au gaz de se dilater pour créer un effet de refroidissement. La chute de température moyenne est de 1° Celsius pour chaque chute de pression de 2 Bars. Les exceptions de gaz à ce refroidissement lors de l'effet de dilatation sont l'hydrogène, l'hélium et le néon qui, en fait, chauffent.

Ces variations de température peuvent nuire au fonctionnement d'une vanne et endommager les composants. Le transport du fluide tout en contrôlant la température et la pression par étapes peut réduire cet effet et prolonger la durée de vie de votre système.

De plus, il est fortement recommandé d'utiliser des régulateurs et des composants d'échantillonnage chauffés tels que des tubes chauffants pour s'assurer que la température de l'échantillon est maintenue à au moins 2°C au-dessus du point de rosée des hydrocarbures.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des informations et un soutien technique lors de la conception et de la modification de votre système afin qu'il gagne en efficacité.