alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
SWAGELOK PARIS

Distributeur agrée pour la vente et le service

Le diagnostique énergétique

La plupart des réseaux de gaz ou de vapeur présentent des fuites.

On considère par exemple qu’un réseau d’air comprimé qui n’a pas été contrôlé depuis un certain temps perd entre 10 et 30% de la capacité totale en air comprimé. 

Quel que soit le gaz, le système ou le type de réseau ces pertes ont un coût. Economique bien entendu, mais environnemental également lié à la surconsommation d’énergie.
Les fuites moyennes constatées sur les réseaux d’air comprimé peuvent aller jusqu’à 20% de la facture d’électricité.

Sur les réseaux d’azote, d’hélium, d’hydrogène ou d’autres gaz spéciaux les déperditions peuvent également aller jusqu’à 10%.

Le moyen le plus efficace de remédier à ces problèmes est une inspection régulière des réseaux (idéalement annuelle) à l’aide d’outils de détection adéquats comme le liquide détecteur de fuite ou la sonde à ultrasons.


LA DETECTION DE FUITES CHEZ SWAGELOK PARIS

Swagelok Paris vous propose de venir vous aider à améliorer la performance de vos installations de gaz sous pression, à réduire le montant de votre facture énergétique et à diminuer les émissions de CO2, NOx et SO2 en venant réaliser cette recherche de fuites sur votre site.

LA METHODE

En préambule, nous préparons ensemble cette évaluation en définissant les objectifs et les paramètres de l’intervention.

Le jour convenu, accompagné d’un membre au moins de votre équipe, nous évaluons en détail le, ou les, réseau(x) sur lesquels vous voulez concentrer v os améliorations.

Cette étude donne lieu à un rapport détaillé de notre activité ainsi qu’au marquage des points de fuite.

Suite à notre intervention nous mettons en place avec vous une feuille de route vous proposant les actions curatives et améliorations qui peuvent être réalisées par vos équipes.

Cette feuille de route peut également être accompagnée d’un plan de formation  pour tout le personnel amené à réaliser, modifier ou maintenir les réseaux de tuyauterie.

N’hésitez-pas à nous contacter pour plus d’informations.