alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
SWAGELOK PARIS

Distributeur agrée pour la vente et le service

Semi-conducteurs

Semi-conducteurs

Répondre aux besoins d'aujourd'hui. Et à ceux de demain.

Dans le secteur des semi-conducteurs, les gaz corrosifs, les températures extrêmes et la précision sont des variables critiques des procédés, auxquelles s'ajoutent des besoins toujours croissants de rapidité, de reproductibilité et de propreté. Vous pouvez compter sur Swagelok pour vous aider à répondre aux besoins de vos applications, aujourd'hui et demain. Notre attachement constant à la qualité vous permettra de garantir en permanence la capacité, la régularité et la propreté de votre production.

Des produits chimiques agressifs nécessitent des matériaux de qualité supérieure

Des procédés de pointe exigent des matériaux toujours plus performants. Les aciers inoxydables et les alliages spéciaux de Swagelok sont conçus et formulés pour offrir une solidité, une ductilité et une résistance à la corrosion maximales. Nos fluoropolymères restent stables à des températures élevées, tout en offrant une grande résistance à la corrosion et aux produits chimiques.

Une chaîne d'approvisionnement contrôlée pur une propreté maximale

Nous nous procurons et nous fabriquons les meilleurs matériaux afin de garantir une qualité constante. Nous allons au-delà de la qualité attendue, avec des procédés comme la passivation et l'électropolissage, de manière à obtenir des matériaux de la plus grande pureté. Enfin, nous nettoyons et conditionnons nos composants avec le plus grand soin, afin de garantir la propreté de vos process.

Un dosage précis

Grâce à nos innovations, de nouveaux progrès sont observés dans la fabrication des semi-conducteurs. Ces innovations comprennent notamment les vannes à membrane ALD testées sur 100 millions de cycles, les vannes à membrane sans ressort de la série DE, les vannes en fluoropolymère de la série DRP, les raccords VCR et Micro-Fit Swagelok qui constituent désormais une référence, ainsi que des composants spécialement nettoyés et emballées pour les applications photovoltaïques.