alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
SWAGELOK PARIS

Distributeur agrée pour la vente et le service

Sécurité et mise en œuvre des raccords Swagelok®

Cliquez sur l'image pour télécharger le programme complet

SÉCURITÉ ET MISE EN ŒUVRE DES RACCORDS SWAGELOK ®

(Formation Intra et Interentreprises)

Objectif


Prévenir les risques d'accident, améliorer la qualité des installations, réduire les coûts de production, faciliter la mise en œuvre, optimiser les temps d'intervention en fournissant aux participants:

  • une maitrise des procédures d'installation des raccords à tube Swagelok
  • une connaissance du fonctionnement des raccords à tube Swagelok et des composants en relation
  • les bonnes pratiques à appliquer pour l'installation et la maintenance des raccords à tube Swagelok

Diplôme: Attestation de formation valable 3 ans

Prérequis: Aucun
Durée: 5h30

Pour plus d’informations, contactez nous au:

Tél: 01 69 18 96 00
Email  :  formation@swagelokparis.fr

 

Je m'inscris