alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
SWAGELOK PARIS

Distributeur agrée pour la vente et le service

Notions de base sur les raccords HP et MP à extrémité conique

Cliquez sur l'image pour télécharger le programme complet


NOTIONS DE BASE SUR LES RACCORDS HP & MP A EXTRÉMITÉ CONIQUE
(Formation Intra et Interentreprises )


Objectif
Obtention d’une attestation de formation de préparation des tube HP et installation des raccords

Contenu
Règles de sécurité liées à l'utilisation d'outils pour former  cônes et filetages
Raccordements Moyenne et Haute Pression
Différencier les composants entre les deux
Démonstration de l'utilisation d'outils à usiner des cônes et à fileter
Préparation du tube
Maintenance des outils
Installation des raccordements filetés à extrémité conique
Réalisation de dépannages de base

Durée
5h30


Pour plus d’informations, contactez nous au:
Tél: 01 69 18 96 00
Email:  formation@swagelokparis.fr