alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
SWAGELOK PARIS

Distributeur agrée pour la vente et le service

Formation à l’utilisation de la machine à souder orbitale M200®

Cliquez sur l'image pour télécharger le programme complet


FORMATION A L'UTILISATION DE LA MACHINE A SOUDER ORBITALE SWAGELOK M200 
(Formation Intra et Interentreprises )


Objectif
Obtention d’une attestation de formation  à l’utilisation de la machine à souder orbitale M200®

Contenu
Principe de la soudure automatique TIG
Utilisation de la M200
Principe de programmation
Manipulation.

Durée
7h


Pour plus d’informations, contactez nous au:
Tél: 01 69 18 96 00
Email:  formation@swagelokparis.fr