alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
SWAGELOK PARIS

Distributeur agrée pour la vente et le service

Notions de base sur l'installation des raccords pour tubes

Cliquez sur l'image pour consulter le programme complet

NOTIONS DE BASE SUR L'INSTALLATION DES RACCORDS POUR TUBE

(Formation Intra et Interentreprises )

Objectifs

Acquérir des bases solides dans la différentiation et l’utilisation de différents types de raccords afin de pouvoir réaliser des interventions et montages simples en toute sécurité. 

A l’issue de la formation les participants doivent pouvoir :

  • Sélectionner, manipuler et préparer le tube
  • Identifier et préparer les raccordements filetés
  • Monter et contrôler les raccords Swagelok
  • Comprendre les causes des fuites

Diplôme

Attestation de formation valable 3 ans.

Prérequis

Aucun

Durée

5h30

Pour plus d’informations, contactez nous au:

Tél: 01 69 18 96 00

Email:  formation@swagelokparis.fr