alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
SWAGELOK PARIS

Distributeur agrée pour la vente et le service

Notions de base sur le contrôle de l'installation des raccords pour tubes

Cliquez sur l'image pour télécharger le programme complet

NOTIONS DE BASE SUR LE CONTRÔLE DE L'INSTALLATION DES RACCORDS POUR TUBES

(Formation Intra et Interentreprises )

Objectif

Lister les erreurs courantes conduisant à des fuites au niveau des raccords, identifier les bonnes pratiques de réalisation de systèmes avec tubes installer correctement des raccords Swagelok, reconnaitre les raccords avec des matériaux et/ou des composants mélangés.

Connaitre les paramètres à prendre en compte pour une bonne sélection et installation des tubes. Identifier les défauts courants de cintrage des tubes, valider l'utilisation et l'installation correctes des filetages.

Diplôme

Attestation de formation valable 3 ans.

Prérequis

Avoir déjà suivi avec succès la formation "Sécurité et mise en œuvre des raccords Swagelok"

Durée

5h30

Pour plus d’informations, contactez nous au:

Tél: 01 69 18 96 00

Email:  formation@swagelokparis.fr