alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
SWAGELOK PARIS

Distributeur agrée pour la vente et le service

Notions de base sur le cintrage des tubes

Cliquez sur l'image pour télécharger le programme complet

NOTIONS DE BASE SUR LE CINTRAGE DES  TUBES

(Formation Intra et Interentreprises )



Objectifs

Acquérir des bases solides dans la manipulation et le cintrage de tube.  

A l’issue de la formation les participants doivent pouvoir :

  • Maitriser les principes de base du cintrage
  • Savoir utiliser la cintreuse à main Swagelok
  • Savoir effectuer des cintrages précis à 45°, 90° et 180°

Diplôme

Attestation de formation valable 3 ans.

Prérequis

Aucun

Durée

5h30

Pour plus d’informations, contactez nous au:

Tél: 01 69 18 96 00

Email:  formation@swagelokparis.fr