alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez une mise à jour d'Internet Explorer ou utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon
SWAGELOK PARIS

Distributeur agrée pour la vente et le service

Tube Fitter's Manual

Le Manuel du tuyauteur, publié pour la première fois en 1963, a toujours eu pour vocation d'apporter une aide dans la sélection des tubes et des raccords, dans le diagnostic de défaillance et dans la conception de systèmes de tuyauterie.

La nouvelle édition récemment révisée contient des informations concernant notamment la résolution des problèmes, les caractéristiques des tubes et les pressions nominales. D'autres rubriques y ont tété ajoutées
  • Sélection des raccords pour tubes destinés à un usage intensif
  • Métallurgie
  • Innovations en matière de conception des produits
  • Et bien d'autres 

Afin de rendre ces informations plus facilement accessibles, nous avons ajouté des liens vers des ressources importantes, notamment des publications et des vidéos complémentaires. Le contenu est organisé en chapitres.

Chapitre Titre du lien (se reporter à)
1 La conception des raccords pour tubes Swagelok
1 Une étanchéité parfaite
1 Déroulement du serrage
1 Comment ça marche – l'analyse par éléments finis
1 Le joint étanche aux gaz des raccords pour tubes
2 Fiche de données sur les tubes (MS-01-107)
3 Pratiques courantes de l'ANSI/MSS SP-58-2009
3 Manuel d'utilisation du redresseur à cinq galets Swagelok (MS-CRD-0147)
3 Manuel d'utilisation de la cintreuse manuelle (MS-13-43)
3 Manuel d'utilisation de la cintreuse d'établi (MS-13-145)
3 Manuel d'utilisation de la cintreuse électrique (MS-13-138)
3 Programmes de qualification sur le cintrage des tubes
3 Catalogues des outils à dresser les tubes (MS-02-426)
3 Manuel d'utilisation des outils à dresser les tubes (MS-13-215)
3 Utilisation du calibre de contrôle
3 Procédure de réassemblage
3 Manuel d'utilisation de l'unité de sertissage hydraulique à commande pneumatique (AHSU) (MS-12-38)
3 Manuel d'utilisation de l'unité de sertissage hydraulique multitêtes (MHSU) MS-12-37
3 Catalogue des raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables MS-01-140
3 Catalogue des raccords, tubes et vannes pour moyennes et hautes pressions MS-02-472
4 Fiche de données sur les tubes (MS-01-107)
4 Bulletin technique sur la sécurité des systèmes sous oxygène (MS-06-13)
4 Catalogue des détecteurs de fuites, lubrifiants et produits d'étanchéité (MS-01-91)
4 Rapports de tests de performances des raccords pour tubes (MS-06-108)
5 Localisez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok
6 Catalogue des raccords à souder (MS-01-149)
6 Catalogue du système de soudure (MS-02-342)
6 Catalogue des raccords à étanchéité de surface avec joint métallique VCR (MS-01-24)
6 Catalogue des raccords à étanchéité de surface avec joint torique VCO (MS-01-28)
6 Catalogue des raccords pour le vide (MS-01-32)
6 Catalogue des flexibles et tubes souples (MS-01-180)
6 Catalogue des raccords, tubes et vannes pour moyennes et hautes pressions MS-02-472
6 Catalogue des manomètres (MS-02-170)
6 Catalogue des raccords contrôlables pour chromatographe et extrémité de colonne (MS-02-173)
6 Catalogue des adaptateurs à bride (MS-02-200)
7 Vidéo sur les essais en conditions extrêmes réalisés sur les raccords pour tubes
7 Rapports de tests de performances des raccords pour tubes (MS-06-108)
8 Guide d'identification des filetages et raccords (MS-13-77)
9 Fiche de données sur les tubes (MS-01-107)
9 Catalogue des raccords pour tubes et raccords adaptateurs contrôlables MS-01-140

... au format numérique

Vous pouvez télécharger le Manuel complet

... au format papier