Le Blog de Swagelok Paris

Swagelok Paris et les véhicules à hydrogène

by Swagelok Paris on mer., mars 24, 2021 @ 15:08 PM

Développement durable

Aujourd’hui, les transports sont responsables de 25 % des émissions de cO2 et dépendent à 95 % du pétrole. de plus, la croissance des économies en développement devrait s’accompagner d’une augmentation du parc mondial de véhicules.

Différentes études indiquent que ce parc automobile mondial compte aujourd’hui environ 1 milliard de véhicules et pourrait atteindre 1,5 milliard d’ici à 2030.

L’hydrogène constitue une des réponses évidentes pour limiter la dépendance au pétrole et rendre nos véhicules plus respectueux de l’environnement.

Avantages :

  • Aucune pollution locale.
  • Grande autonomie de fonctionnement, de l’ordre de 600 km.
  • Performances routières équivalentes aux véhicules à moteur thermique
  • Classiques, souplesse d’utilisation.
  • Pas de vitesse à passer (moteur électrique).
  • Rapidité du « plein » d’hydrogène, en 3 à 5 minutes.
  • Haut rendement de la chaîne de propulsion : PaC et moteur électrique.
  • Aucune pollution sonore.

 

Un fonctionnement propre
 

Les véhicules à hydrogène sont des véhicules à motorisation électrique. L’électricité est produite directement à bord du véhicule par une pile à combustible alimentée en hydrogène. elle résulte d’une réaction électrochimique entre l’hydrogène, stocké dans un réservoir à haute pression conçu à cet effet, et l’oxygène de l’air. Ces véhicules à « zéro émission » ne rejettent que de l’eau et permettent déjà de réduire fortement, voire de supprimer, les émissions de Co2.

Diverses études montrent que le véhicule à hydrogène et pile à combustible aura une place de choix dans le paysage de la mobilité durable : il permet de combiner le respect de l’environnement avec une grande autonomie.

 

Des produits Swagelok adaptés :

 

Au travers d’une gamme complète et en développement continu, SWAGELOK est un partenaire actif sur ce marché prometteur. En complément de la gamme de composants existante moyenne et haute pression, SWAGELOK a racheté en septembre 2012 la société Innovative Pressure Technologies (iPt) dans le cadre de sa stratégie visant à élargir son offre de produits et de services dans le domaine des systèmes fluides pour applications haute pression. (standard « coned & threaded »).

 

Des clients innovants: 

 

Swagelok travaille en étroite collaboration avec ses clients pour définir les standards de demain.

Un exemple :  SymbioFcell est une société française spécialisée dans la conception et l’industrialisation de systèmes piles hydrogène, notamment en partenariat avec le Cea. assembleur, développeur et intégrateur, SymbiofCell s’adresse à tous les segments de marchés susceptibles d’utiliser cette technologie dans une large gamme de puissance, de 5 à plus de 300 kW, principalement dans le domaine des transports. Ces solutions innovantes permettent notamment d’accroître de plusieurs centaines de kilomètres l’autonomie des véhicules électriques.

Swagelok PMaris blog vehicule hydrogene client

 

Topics: hydrogène