Une conception éprouvée associée à une fabrication d’excellence à partir de matières premières de qualité supérieure pour s’assurer que chaque raccord Swagelok répond aux plus hautes attentes de nos clients. Lorsqu'il est correctement installé, le raccord pour tubes à compression Swagelok, avec ses deux bagues, permet de créer un joint étanche et reproductible, même après plusieurs remontages.
Découvrez comment les raccords pour tubes Swagelok contribuent à réduire les fuites dans vos installations et à optimiser vos activités:
- Une conception unique
- Des matériaux qui font la différence
- Un faible coût total d’exploitation
- Des services adaptés à vos besoins
Petit topo sur les fuites et leurs conséquences
Opter pour les raccords les plus fiables et monter ces raccords correctement peut vous faire faire des économies et rendre votre espace de travail plus sûr. Examinons les nombreuses conséquences des fuites :

1. Une conception unique
Notre modèle surpasse les autres raccords dans trois domaines essentiels : l’accroche sur le tube, l’étanchéité aux gaz et la résistance aux vibrations.
Des raccordements étanches et reproductibles
Les raccords pour tubes Swagelok sont des raccords à serrage mécanique, qui s’appuient sur un effet de « sertissage-articulation » pour atteindre des performances optimales dans trois domaines essentiels.
- Le maintien du tube : l’effet de sertissage-articulation offre un contact plus direct avec le tube et une meilleure accroche.
- L'étanchéité aux gaz : l’effet de brunissage/polissage de la bague avant crée des zones de contact concentrées sur le tube et la partie biseautée du corps pour former un joint plus efficace.
- La résistance aux vibrations : la zone de sertissage limite la concentration des contraintes au niveau de la surface d’accroche pour que le tube résiste mieux aux effets du cintrage, des contraintes de flexion et des vibrations.
Procédé de cémentation SAT12®
Le procédé unique de cémentation à basse température mis au point par Swagelok confère à la bague arrière une dureté et une résistance semblables à celle de l’acier pour outils, sans pour autant sacrifier la résistance à la corrosion et la ductilité du matériau.
Des raccords faciles à installer
Des procédures de montage et de démontage rapides à l’aide de simples clés standard rendent nos raccords faciles à installer. Nous proposons une formation qui apportera à votre personnel des compétences essentielles pour installer nos raccords dans toutes vos installations.
Découvrez comment installer rapidement et facilement des raccords pour tubes Swagelok.
Découvrez comment installer rapidement et facilement des raccords FK Swagelok.
Des tests rigoureux
Les raccords Swagelok sont soumis à des tests extrêmes de résistance au feu, aux vibrations en flexion rotative, aux impulsions hydrauliques et aux chocs. Certains de ces tests ne s’achèvent qu’au bout de 10 millions de cycles.
Des milliers d’échantillons de raccords pour tubes sont testés dans nos laboratoires à la pointe de la technologie afin de garantir des produits de la plus grande fiabilité.
Nous mettons à disposition les rapports d'essais (PTR) les plus complets du secteur.
2. Des matériaux qui font la différence
La résistance à la corrosion et la ductilité d’un acier inoxydable dépendent de deux éléments essentiels : le chrome et le nickel. Parce que les teneurs en chrome et en nickel de l’acier inoxydable 316 utilisé pour fabriquer nos raccords pour tubes sont supérieures aux teneurs exigées par les normes dans ce domaine, vous pouvez tirer le meilleur parti de vos ressources tout en obtenant des performances optimales en associant nos raccords en acier inoxydable 316 avec des tubes en alliage compatible (combinaisons de matériaux)..
3. Un faible coût total d’exploitation
Le prix d’un raccord n’est qu’une partie de son coût réel. Les raccords double bagues Swagelok reviennent moins cher compte tenu de leur durée de vie. Une meilleure conception et une plus grande fiabilité signifient pour vous des investissements moindres dans les réparations et, par conséquent, des sommes plus importantes investies dans vos activités.
- Une parfaite étanchéité = moins de risques d’accidents coûteux et de fuites de fluide
- Une fiabilité optimale = des coûts d'entretien réduits et des temps d’arrêt limités
4. Des services adaptés à vos besoins
Swagelok peut contribuer à votre réussite partout dans le monde. Les 7800 collaborateurs de Swagelok dans le monde travaillent ensemble à la satisfaction de nos clients – assistance de l’usine, ingénierie de terrain, services techniques, coordination des livraisons, réapprovisionnement des stocks, plus une vaste expertise spécialisée..
Découvrez comment nos services d’évaluation et de conseil peuvent faciliter votre travail