Blog

Comment Guofu construit des stations de distribution d’hydrogène sûres

Rédigé par Swagelok Paris | 20 oct. 2022 07:00:00

Le transport à hydrogène est appelé à jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs de neutralité carbone de la Chine. Le gouvernement chinois a clairement indiqué que cette technologie serait un élément essentiel de sa stratégie de développement des industries naissantes et futures.

Pour aider le secteur de l’hydrogène à réaliser son potentiel, le secteur des transports de manière générale ne cesse d’innover et de progresser. La société Jiangsu Guofu Hydrogen Technology Equipment Company (GUOFUHEE) participe à cet élan.

L’entreprise est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de produits pour le secteur de l’hydrogène – équipements pour les stations de distribution, systèmes d’alimentation embarqués, équipements de stockage et de transport de l’hydrogène liquide, réservoirs d’hydrogène liquide, etc. – et propose également des services techniques aux acteurs du secteur.

DÉCOUVRIR DES SOLUTIONS POUR LE SECTEUR DE L’HYDROGÈNE

Le développement de technologies sûres et fiables pour les véhicules et les stations de distribution se fait depuis 2016 en étroite collaboration avec Swagelok Shanghai, qui distribue les composants de systèmes fluides extrêmement fiables conçus et fabriqués par Swagelok Company, et qui offre également des services et une expertise technique disponibles localement.

Les résultats exceptionnels présentés ci-après sont le fruit de cette relation de collaboration :

Répondre aux besoins d’applications exigeantes

La sécurité devient un objectif majeur à mesure que le marché du transport à hydrogène arrive à maturité, et les systèmes d’alimentation embarqués sont des applications très exigeantes.

L’hydrogène est un gaz dont les molécules sont de très petite taille. Il peut facilement s’échapper par la moindre fissure et diffuser dans les matériaux conçus pour le contenir.

Par ailleurs, l’hydrogène doit être stocké à des pressions supérieures à 350/700 bar pour atteindre la densité d’énergie nécessaire à bord d’un véhicule.

À cela s’ajoutent les variations rapides de la température et de la pression dans les stations lorsque l’hydrogène quitte les réservoirs de stockage et se détend, ce qui peut également avoir une incidence sur l’intégrité du système.

Les raccords utilisés dans les systèmes fluides embarqués doivent pouvoir supporter des pressions élevées et résister aux vibrations tout en restant étanches aux gaz.

Pour garantir la sécurité des systèmes fluides et des personnes qui s’en servent, il est indispensable d’utiliser des composants de qualité qui doivent être correctement installés et régulièrement vérifiés et entretenus. Ces impératifs font partie des facteurs qui ont conduit GUOFUHEE à se tourner vers Swagelok.

« Nous achetons principalement des raccords pour tubes, des vannes et des tubes Swagelok pour fabriquer nos systèmes d’alimentation en hydrogène, des composants qui contribuent à la stabilité de nos produits », explique Xu Chunhua, ingénieur en chef adjoint et directeur général de la division Systèmes d’alimentation en hydrogène chez GUOFUHEE.

Chunhua ajoute que les raccords Swagelok pour l’hydrogène rassemblent des caractéristiques de performance parfaites pour les systèmes d’alimentation conçus par GUOFUHEE.


Des tests poussés pour des produits fiables

Swagelok a effectué des tests systématiques et complets qui dépassent les exigences de la certification EC-79 pour vérifier la sécurité, la stabilité, la qualité et la durabilité de ses raccords pour tubes et garantir ainsi un fonctionnement sûr et fiable tout au long de leur durée de vie.

L’essai en flexion rotative, l’essai de résistance aux chocs à fort impact et l’essai de résistance au feu effectués sur les raccords pour tubes Swagelok viennent combler les lacunes des essais de certification EC-79 en élargissant et en améliorant encore les essais existants.

Avec une conception brevetée, des certifications EC-79 et EIHP, et des pressions nominales allant jusqu’à 1551 bar, les raccords série FK Swagelok® sont conçus pour les applications qui mettent en œuvre de l’hydrogène.

Fabriqués dans un acier inoxydable 316 contenant au minimum 12 % de nickel, les raccords FK sont le choix optimal pour les véhicules à hydrogène d’aujourd’hui et de demain comme pour les infrastructures associées.

 

DÉCOUVRIR DES RACCORDS POUR L’HYDROGÈNE

 

La pression doit également être régulée avec précision au niveau des distributeurs d’hydrogène de manière à permettre un débit optimal tout en contrôlant l’augmentation de la pression, en éliminant les chocs dans le réservoir du véhicule et en évitant toute élévation excessive de la température dans le cylindre.

Ici, les raccords à orifice calibré Swagelok® contrôlent l’augmentation de la pression en limitant le débit d’hydrogène à l’aide d’un orifice d’un diamètre minimum de 0,03 mm.

Un détendeur contrôle l’augmentation de la pression sur la base du modèle défini dans le protocole de remplissage SAE J2601.

« Les résultats des essais d’étanchéité effectués avec de l’hydrogène à haute pression sont meilleurs que ceux obtenus avec d’autres marques que nous avons testées, et les essais de pression ont révélé un gain de temps important dans la détection des fuites et les opérations répétées de démontage/remontage, d’où une productivité encore meilleure », explique Kuang Kaifeng, ingénieur en chef adjoint et directeur général de la division H2 liquide et stations de distribution chez GUOFUHEE.

 

Une assistance et des services complets

En plus de fournir des composants de qualité, Swagelok Shanghai accompagne GUOFUHEE à différents stades du développement d’une solution. Parmi ces services figurent une aide pour sélectionner des produits pendant la phase de conception, des formations et des conseils sur l’installation, une assistance pour améliorer la productivité pendant la production, ainsi qu’un appui technique et un service après-vente rapides.

« Nous avons travaillé dur pour cerner les problèmes à régler et aider GUOFUHEE à les résoudre avec une combinaison adaptée de produits de qualité et une offre de services complets », indique Carl Zheng de Swagelok Shanghai. Des services comme la formation sont particulièrement importants, car des produits fiables et performants dans la durée nécessitent une installation correcte et une maintenance adéquate, ajoute-t-il.

 

« Les résultats des essais d’étanchéité effectués avec de l’hydrogène à haute pression sont meilleurs que ceux obtenus avec d’autres marques que nous avons testées, et les essais de pression ont révélé un gain de temps important dans la détection des fuites et les opérations répétées de démontage/remontage, d’où une productivité encore meilleure. »

 

À propos du service professionnel offert par Swagelok Shanghai, Wu Kaijun, qui dirige le service des achats chez GUOFUHEE, poursuit : « La rapidité des livraisons répond à nos besoins urgents d’installation. »

Grâce à un soutien adapté, l’entreprise GUOFUHEE est parée pour répondre aux besoins en constante évolution du marché chinois du transport à hydrogène.

« Swagelok Shanghai a assisté à la fois au développement de GUOFUHEE et à l’essor du secteur de l’hydrogène en Chine », explique Wang Kai, directeur général de GUOFUHEE. « À l’écoute de la demande du marché, Swagelok développe de nouveaux produits en fonction de l’évolution des besoins et des nouvelles exigences technologiques, pour favoriser le développement de nos clients du secteur de l’hydrogène et contribuer aux objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone ainsi qu’à l’avènement d’une société de l’hydrogène sûre. »

Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions pour des secteurs émergents comme le transport à hydrogène ? Explorez le Point de repère Swagelok pour découvrir notre contribution à la réussite d’autres entreprises.

LIRE DES TÉMOIGNAGES DE RÉUSSITE DANS LE SECTEUR DES ÉNERGIES PROPRES